LTC2918

量产

具 27 种可选门限和看门狗定时器的电压监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 9 种可选的电源电压
    • 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V、正可调 (0.5V)
  • 三种可选容差
    • -5%、-10%、-15% (LTC2917)
  • 手动复位输入 (LTC2918)
  • 1.5V 至 5.5V 工作电源
  • 可调看门狗超时
  • 面向较高可靠性应用的窗口化看门狗超时 (LTC2917-B、LTC2918-B)
  • 用于高电压操作的 6.2V 并联稳压器
  • 工作性能在高至 125℃ 的温度条件下得到保证
  • 保证门限准确度:±1.5%
  • 低静态电流:30μA (典型值)
  • 电源干扰免疫力
  • 保证 RST (对于 VCC ≥ 0.8V)
  • 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 2mm) DFN 封装

 

LTC2918
具 27 种可选门限和看门狗定时器的电压监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2918的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论