LTC2512-24

量产

具可配置平坦通带数字滤波器的 24 位过采样 ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±1ppm INL (典型值)
  • 50ksps 时的 117dB 动态范围 (典型值)
  • 在 400ksps 时的 108dB 动态范围 (典型值)
  • 保证 24 位,无漏失码
  • 具同步功能的可配置数字滤波器
    • 放宽的抗混叠滤波器要求
  • 双输出 24 位 SAR ADC
    • 24 位数字滤波低噪声输出
    • 14 位差分 + 8 位共模无延迟输出
  • 宽输入共模范围
  • 保证工作至 85°C
  • 1.8V 至 5V SPI 兼容型串行 I/O
  • 低功率:30mW (在 1.6Msps)
  • 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装

LTC2512-24
具可配置平坦通带数字滤波器的 24 位过采样 ADC
Integral Nonlinearity vs Input Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2508-32 量产 具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

Linduino 3

软件与仿真 1


评估套件

eval board
DC2222A-C

LTC2512-24 Demo Board | 24-Bit Over-Sampling ADC with Configurable Digital Filter (Requires DC590, DC2026 or DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2222A features the LTC2508-32 and LTC2512-24 ADCs. The LTC2508-32 and LTC2512-24 are low power, low noise, high speed, 32-bit/24-bit SAR ADCs with an integrated configurable digital averaging filter that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2508-32 but applies to both parts, the only difference being sample rate and number of bits. The DC2222A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2508-32 in conjunction with the DC590 or DC2026 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 or DC2026 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

DC2222A-C
LTC2512-24 Demo Board | 24-Bit Over-Sampling ADC with Configurable Digital Filter (Requires DC590, DC2026 or DC890)
DC2222A-C Demo Board DC2222A-C Demo Board DC2222A-C Demo Board DC2222A-C Demo Board DC2222A - Demo Board Image

最新评论

近期浏览