LTC2500-32
量产具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- ±0.5ppm INL (典型值)
- 在 1Msps 时 SNR 的典型值为 104dB
- 在 61sps 时动态范围的典型值为 148dB
- 保证 32 位,无漏失码
- 具同步功能的可配置数字滤波器
- 放宽的抗混叠滤波器要求
- 双输出 32 位 SAR ADC
- 32 位数字滤波低噪声输出
- 24 位差分 + 7 位共模 1Msps 输出和超范围检测功能
- 宽输入共模范围
- 保证工作至 85°C
- 1.8V 至 5V SPI 兼容型串行 I/O
- 低功率:24mW (在 1Msps)
- 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装
LTC®2500-32 是一款低噪声、低功率、高性能 32 位 ADC,其具有一个集成的可配置数字滤波器。LTC2500-32 采用单个 2.5V 电源供电工作,具有一个高达 ±VREF 的全差分输入范围,且 VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2500-32 支持 0V 至 VREF 的宽共模范围,从而简化了模拟信号调理要求。
LTC2500-32 同时提供两个输出代码:(1) 一个 32 位数字滤波高精度低噪声代码,和(2) 一个32位无延迟复合代码。可配置数字滤波器通过对来自 SAR ADC 内核的数据流实施低通滤波和降频采样以降低测量噪声,产生了 32 位滤波输出代码。32 位复合代码由一个超范围检测位、一个代表差分输入电压的 24 位代码和一个代表共模输入电压的7 位代码组成。32 位复合代码可在每个转换周期中提供,并没有延迟周期。
数字滤波器是可高度地配置 (通过 SPI 兼容型接口来进行),并具有许多适合多种应用的独特滤波器类型。数字低通滤波器放宽了对于模拟抗混叠的要求。采用 SYNC 引脚可以很容易地实现多个 LTC2500-32 器件的同步。
Applications
- 地震学
- 能源勘探
- 自动化测试设备
- 高准确度仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
3rd Party Solutions 1
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2500CDKD-32#PBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC2500CDKD-32#TRPBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC2500IDKD-32#PBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC2500IDKD-32#TRPBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具软件与仿真 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2500-32的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论