LTC2488

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多达 2 个差分输入或 4 个单端输入
  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 600nVRMS噪声 (0.02LSB 转换噪声)
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 同时 50Hz / 60Hz 抑制
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择了一个新的通道之后也不例外)
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源 (0.8mW)
  • 内部振荡器
  • 纤巧型 4mm x 3mm DFN 封装

LTC2488
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LT6660 量产 2mm x 2mm DFN 封装的纤巧型微功率精准串联基准
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1009A-B

LTC2488 16-bit 2-channel ADC, requires DC590

产品详情

DC1009A-B: Demo Board for the LTC2488 16-Bit 2-/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current Cancellation.

DC1009A-B
LTC2488 16-bit 2-channel ADC, requires DC590

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2488的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览