LTC2482
量产具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
- 能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
- 600nV RMS 噪声 (与 VREF 无关)
- 能够以 16 位分辨率与一个低至 100mV 的基准一起运作
- GND 至 VCC 输入/基准共模范围
- 同时 50Hz/60Hz 抑制模式
- 2ppm INL,无漏失码
- 1ppm 偏移和 15ppm 总未调整误差
- 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
- 2.7V 至 5.5V 单工作电源
- 内部振荡器
- 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
LTC®2482 实现了一个 16 位 (包括正负位) No Latency ΔΣ™ 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够在保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。
LTC2482 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。噪声电平为 600nV RMS (与 VREF 无关)。这允许以 16 位的准确度对低电平信号直接进行数字化处理。LTC2482 包括一个片内修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要,并提供了 87dB 的 50Hz 和 60Hz 线路频率噪声抑制。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持了绝对准确度和低漂移。
Applications
- 直接传感器数字化转换器
- 衡器
- 直接温度测量
- 应变仪换能器
- 仪表
- 工业过程控制
- DVM 和测量计
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2482CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2482CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2482IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2482IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2482的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论