LTC2460

量产

具10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 位分辨率,无漏失码
  •  内部基准,高准确度 10ppm/ºC (最大值)
  • 单端 (LTC2460) 或差分 (LTC2462)
  • 2LSB 偏移误差
  • 0.01% 增益误差
  • 转换速率为每秒 60 次
  • 对于多工应用可在单转换稳定
  • 具自动停机功能的单周期操作
  • 1.5mA 电源电流
  • 2μA (最大值) 睡眠模式电流
  • 内部振荡器 —— 无需外部元件
  • SPI 接口
  • 超纤巧型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装

LTC2460
具10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1490A

LTC2460 Demo Board | 16-Bit SPI Single-Ended ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC2026

产品详情

DC1490A: Demo Board for the LTC2460 Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference.

DC1490A
LTC2460 Demo Board | 16-Bit SPI Single-Ended ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC2026

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览