LTC2449

量产

具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多达 8 个差分或 16 个单端输入通道
  • 高达 8kHz 的输出频率 (外部 fO)
  • 高达 4kHz 的多路复用频率 (外部 fO)
  • 可选的速度 / 分辨率
  • 2μVRMS 噪声 (在 1.76kHz 输出频率)
  • 200nVRMS噪声 (在 13.8Hz 输出频率,采用同时 50Hz / 60Hz 抑制)
  • 可针对任何输入和基准情况提供保证的调制器稳定性和抗闭锁能力
  • 0.0005% INL,无漏失码
  • 自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
  • <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40°C 至 85°C)
  • 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  • 无延迟模式,每次转换都是准确的 (即使在选择了一个新通道之后也是如此)
  • 内部振荡器 ─ 无外部组件
  • LTC2445 / LTC2449 包括用于外部缓冲或增益的 MUXOUT / ADCIN
  • 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装

LTC2449
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
LTC6241 量产 双单通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1410A-B

LTC2449 Demo Board | Load Cell Digitizer Application, Requires DC2026C

产品详情

Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.


Assembly type B features the LTC2449, an 8-/16-channel, high speed, 24-bit ΔΣ ADC with ten selectable speed/resolution modes from 6.9Hz/200nVRMS to 3.5kHz/23μVRMS (4kHz with external oscillator). Key DC specifications include 5ppm INL, 5μV offset, 10ppm full-scale error and 20nV/°C offset drift. In the 6.9Hz/200nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 80dB.

eval board
DC742B

LTC2449UHF 演示板 | 24 位高速 8/16 通道ΔΣ ADC (需要 DC2026)

产品详情

演示电路 742B 采用 LTC2449,后者是一款 8/16 通道、高速、24 位 ΔΣ ADC,具有10 种可选的速度/分辨率模式,范围为 6.9Hz/200nVRMS 至 3.5kHz/25μVRMS (使用外部振荡器时为 4kHz)。主要的 DC 规格包括 5ppm INL、5μV 偏移、10ppm 全标度误差和 20nV/°C 失调漂移。在 6.9Hz/200nVRMS 模式中,50Hz 和 60Hz 噪声的输入常模抑制优于 87dB。准确度 (偏移、全标度、线性度、漂移) 和功耗与所选的速度无关。LTC2449 通过反转穿过多路复用器输出/ADC 输入连接的输入,完成 ADC 的自动置零。这使得外部双路缓冲放大器可以将信号输入与 ADC 的采样电流隔离开来。

DC1410A-B
LTC2449 Demo Board | Load Cell Digitizer Application, Requires DC2026C
DC742B
LTC2449UHF 演示板 | 24 位高速 8/16 通道ΔΣ ADC (需要 DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2449的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览