LTC2433-1

量产

差分输入 16 位、No Latency Δ Σ ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用纤巧型 MSOP 封装的 16 位差分 ADC
  • 低电源电流:200μA,在自动睡眠模式中为 4μA
  • 轨至轨差分输入 / 基准
  • 0.12LSB INL,无漏失码
  • 0.16LSB 全标度误差和 5μV 偏移
  • 1.45μV RMS 噪声,这与 VREF 无关
  • 非常低的转换噪声:< 0.02LSB
  • 可采用一个低至 100mV 的基准工作,并具 16 位分辨率
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 87dB 最小值、同时 50Hz 和 60Hz 陷波滤波器
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 引脚与 20 位 / 24 位 LTC2431 / LTC2411 相兼容
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装
   
LTC2433-1
差分输入 16 位、No Latency Δ Σ ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC745A

LTC2433-1CMS | 采用MS10封装的16位差分ADC(需要DC590)

产品详情

DC745A:LTC2433-1差分输入16位无延迟Σ-△ ADC演示板。


 


DC745A
LTC2433-1CMS | 采用MS10封装的16位差分ADC(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2433-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论