LTC2323-14

量产

具宽输入共模范围的双通道、14 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5Msps 吞吐速率
  • ±1LSB INL (典型值)
  • 保证 14 位,无漏失码
  • 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
  • 在 fIN = 2kHz 时的 SNR 典型值为 80dB
  • 在 fIN = 2kHz 时的 THD 典型值为–85dB
  • 保证运作至 125°C
  • 单 3.3V 或 5V 电源
  • 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
  • 1.8V 至 2.5V I/O 电压
  • CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
  • 功率耗散:每个通道为 38mW (典型值)
  • 小外形 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LTC2323-14
具宽输入共模范围的双通道、14 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2323-12
  • LTC2323-14
  • LTC2323-16

IBIS 模型 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1996A-C

LTC2323-14演示板 | 双通道、14位5Msps真差分输入串行SAR ADC(需要DC890)

产品详情

演示电路1996A内置LTC®2323系列。这些差分、双通道、16位、串行高速逐次逼近型寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用28引脚QFN封装。LTC2323系列具有20ppm/°C的内部基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP3下的笔记。该演示手册针对LTC2323,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于采样速率和位数。


 


DC1996A-C
LTC2323-14演示板 | 双通道、14位5Msps真差分输入串行SAR ADC(需要DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2323-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览