LTC2270

量产

16位、20Msps、低噪声、双通道ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道同时采样 ADC
  • 84.1dB SNR (46μVRMS 输入参考噪声)
  • 99dB SFDR
  • ±2.3LSB INL (最大值)
  • 低功率:160mW (总值),80mW (每通道)
  • 单 1.8V 电源
  • CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 200MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚与下列器件相兼容:
    • LTC2180:16 位、25Msps、78mW
    • LTC2140-14:14 位、25Msps、50mW
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
LTC2270
16位、20Msps、低噪声、双通道ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
LTC6409 推荐用于新设计 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1620A-T

LTC2270: 16-bit 20Msps Low Noise Dual ADC, DDR LVDS Outputs, 5-140MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

产品详情

DC1620A-T: Demo Board for LTC2270 16-Bit, 20Msps Low Noise Dual ADC.

eval board
DC1975A-A

LTC2270: 16-bit 20Msps Low Noise Dual ADC, DDR LVDS Outputs, DC-70MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

产品详情

DC1975A: Demo Board for the LTC2270 16-Bit, 20Msps Low Noise Dual ADC.

DC1620A-T
LTC2270: 16-bit 20Msps Low Noise Dual ADC, DDR LVDS Outputs, 5-140MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075
DC1975A-A
LTC2270: 16-bit 20Msps Low Noise Dual ADC, DDR LVDS Outputs, DC-70MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览