LTC2208-14

量产

14 位、130Msps ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采样速率:130Msps
  • 77.1dBFS 噪声层
  • 98dB SFDR
  • 在 250MHz 的 SFDR > 81dB (1.5VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
  • 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 可选的内部抖动
  • 可选的数据输出随机函数发生器
  • LVDS 或 CMOS 输出
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:1.32W
  • 时钟占空比稳定器
  • 引脚兼容的 16 位器件版本
    • 130Msps:LTC2208 (16 位)
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
LTC2208-14
14 位、130Msps ADC
32k Point FFT, fIN = 15.11MHz,  –1dB, PGA = 0, RAND “On”,  Dither “OFF” Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 3

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
LTC6401-14 最后购买期限 针对 DC 至 140MHz 的 2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
时钟产生器件 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC996B-C

LTC2208IUP-14 | LVDS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC996B-C: Demo Board for the LTC2208-14 14-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC996B-D

LTC2208IUP-14 | LVDS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC996B-D: Demo Board for the LTC2208-14 14-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC996A-Q

LTC2208IUP-14| High IF, LVDS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)

产品详情

DC996A-Q: Demo Board for the LTC2208-14 14-Bit, 130Msps ADC.

eval board
DC854D-C

LTC2208IUP-14 | CMOS OUT、130Msps、14位ADC,1MHz < AIN < 70MHz(需要DC718)

产品详情

DC854D-C:LTC2208-14 14位、130Msps ADC演示板。

eval board
DC854D-D

LTC2208IUP-14 | CMOS OUT、130Msps、14位ADC,70MHz < AIN < 140MHz(需要DC718)

产品详情

DC854D-D:LTC2208-14 14位、130Msps ADC演示板。

eval board
DC854C-Q

LTC2208IUP-14 | CMOS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC854C-Q: Demo Board for the LTC2208-14 14-Bit, 130Msps ADC.

DC996B-C
LTC2208IUP-14 | LVDS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC996B-D
LTC2208IUP-14 | LVDS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC 70MHz < AIN < 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC996A-Q
LTC2208IUP-14| High IF, LVDS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC890 & LVDS_XFMR)
DC996A-P - Schematic
DC854D-C
LTC2208IUP-14 | CMOS OUT、130Msps、14位ADC,1MHz < AIN < 70MHz(需要DC718)
DC854D-A - Schematic
DC854D-D
LTC2208IUP-14 | CMOS OUT、130Msps、14位ADC,70MHz < AIN < 140MHz(需要DC718)
DC854D-A - Schematic
DC854C-Q
LTC2208IUP-14 | CMOS OUT, 130Msps, 14-Bit ADC, AIN > 140MHz, (Requires DC718)
DC854C-P - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2208-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览