LTC2107
量产16位、210Msps、高性能ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 98dBFS SFDR
- 80dBFS SNR 噪声层
- 孔径抖动 = 45fsRMS
- PGA 前端 2.4VP-P 或 1.6VP-P 输入范围
- 任选的内部高频颤动
- 任选的数据输出随机函数发生器
- 功率耗散:1280mW
- 停机模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 时钟占空比稳定器
-
48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
LTC®2107是一款16位、210Msps高性能ADC。具有高采样速率、低噪声和高线性度,支持新一代数字无线电设计。直接采样前端专为软件定义无线电和多通道GSM基站等要求严苛的接收器应用而设计。AC性能包括:SNR = 80dBFS,SFDR = 98dBFS。孔径抖动 = 45fsRMS允许对高达500MHz IF频率进行直接采样,具有出色的性能。
内部扰动、PGA前端和数字输出随机化等特性有助于充分提升性能。操作模式可通过一个三线式串行接口(SPI)进行控制。
双倍数据速率(DDR)低压差分(LVDS)数字输出有助于减少数字线路数,实现节省空间的设计。
应用
- 软件定义无线电
- 军用无线电和雷达
- 蜂窝基站
- 频谱分析
- 成像系统
-
ATE和仪器仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 2
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2107CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2107CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2107IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2107IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 1 | ||
LTC2000 | 量产 | 16 / 14 / 11 位、2.5Gsps DAC |
全差分放大器 1 | ||
LTC6409 | 推荐新设计使用 | 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 |
增益模块 1 | ||
LTC6430-15 | 推荐新设计使用 | 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2107的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论