LTC1867L
量产微功率、3V、16 位、8 通道 175ksps ADC
- 产品模型
- 12
产品详情
- 与LTC1863/LTC1867引脚兼容
- 采样速率:175ksps
- 16位无失码,最大±3LSB INL
- 8通道多路复用器,具有:
- 单端或差分输入以及
- 单极性或双极性转换模式
- SPI/MICROWIRE™串行I/O
- 2.7V保证电源电压
- 真差分输入
- 片内或外部基准电压源
- 低功耗:750µA (175ksps),300µA (50ksps)
- 休眠模式
- 转换操作之间的自动打盹模式
- 16引脚窄体SSOP封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC1863L / LTC1867L 是引脚兼容的 8 通道 12 位 / 16 位 A/D 转换器,具有串行 I/O 和一个内部基准。
8 通道输入多路复用器可针对单端或差分输入以及单极或双极转换操作 (或其组合) 进行配置。ADC 负责转换 0V 至 2.5V 单极输入或 ±1.25V 双极输入。ADC 通常仅从单 2.7V 电源吸收 750μA 电流。自动打盹和睡眠模式有利于那些对功耗敏感的应用。
LTC1867L 的 DC 性能出众,在整个温度范围内具有 ±3LSB INL 规格和 16 位无漏失码。
LTC1863L / LTC1867L 采用紧凑型、窄体 16 引脚 SSOP 封装,因而可以在对空间敏感以及低功率应用中使用。
应用
- 工业过程控制
- 高速数据采集
- 电池供电式系统
- 复用数据采集系统
- 成像系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1867LACGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LACGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LAIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LAIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LAIGN#WPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LAIGN#WTRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LCGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LCGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LIGN#WPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1867LIGN#WTRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1867LACGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#WPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#WTRPBF | 量产 | |
LTC1867LCGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LCGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#WPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#WTRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1867LACGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#WPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#WTRPBF | 量产 | |
LTC1867LCGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LCGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#WPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#WTRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1867LACGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#WPBF | 量产 | |
LTC1867LAIGN#WTRPBF | 量产 | |
LTC1867LCGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LCGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#PBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#WPBF | 量产 | |
LTC1867LIGN#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1867l的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论