LTC1864
量产采用 MSOP 封装的微功率、16 位、250ksps 单通道和双通道ADC
- 产品模型
- 20
产品详情
- 采用 MSOP 封装的 16 位、250ksps ADC
- 单 5V 电源
- 低电源电流:850Μa (典型值)
- 自动停机功能可把电源电流减小至 2μA (在 1ksps)
- 真正的差分输入
- 单通道 (LTC1864) 或双通道 (LTC1865) 版本
- SPI/MICROWIRE™ 兼容型串行 I/O
- 16 位升级至 12 位 LTC1286/LTC1298
- 与 12 位 LTC1860/LTC1861 引脚兼容
- 保证运作至 +125℃ (MSOP 封装)
LTC®1864/LTC1865 是采用 MSOP 和 SO-8 封装的 16 位 A/D 转换器,采用单 5V工作电源。在 250ksps 采样速率条件下,电源电流仅为 850μA。在较低的速度下,电源电流将减小,原因是 LTC1864/LTC1865 在转换操作之间自动断电。这些 16 位开关电容器逐次逼近型 ADC 包括采样及保持电路。LTC1864 具有一个差分模拟输入和一个可调基准引脚。LTC1865 提供了一个可利用软件来选择的双通道 MUX 和一个可调基准引脚 (在 MSOP 封装版本上)。
三线式串行 I/O、小外形 MSOP 或 SO-8 封装、以及极高的采样速率与功率之比使得这些 ADC 非常适合于紧凑、低功率、高速系统。
这些 ADC 可在比例式应用中使用,或与外部基准一起使用。高阻抗模拟输入以及可在缩减的电压范围内 (低至 1V 全标度) 运作的能力使得它们在许多应用中可与信号源直接相连,从而免除了增设外部增益级的需要。
Applications
- 高速数据采集
- 便携式或紧凑型仪表
- 低功率电池供电型仪表
- 隔离和/或远程数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
产品选型卡 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1864ACMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864ACMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864AHMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864AHMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864AIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864AIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1864ACMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864ACMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864AHMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864AHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864AIMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864AIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864HMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864IMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1864ACMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864ACMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864AHMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864AHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864AIMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864AIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864HMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864IMS8#PBF | 量产 | |
LTC1864IMS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1864ACS8#PBF | 量产 | |
LTC1864ACS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864AIS8#PBF | 量产 | |
LTC1864AIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864CS8#PBF | 量产 | |
LTC1864CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864IS8#PBF | 量产 | |
LTC1864IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1864ACS8#PBF | 量产 | |
LTC1864ACS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864AIS8#PBF | 量产 | |
LTC1864AIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864CS8#PBF | 量产 | |
LTC1864CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1864IS8#PBF | 量产 | |
LTC1864IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
单通道模数转换器 3 | ||
LTC2381-16 | 量产 | 具串行接口的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC |
LTC2376-16 | 量产 | 具 97dB SNR 的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC |
LTC2364-16 | 量产 | 具 94.7dB SNR 的 16 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2381-16 | 量产 | 具串行接口的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC |
LTC2376-16 | 量产 | 具 97dB SNR 的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC |
LTC2364-16 | 量产 | 具 94.7dB SNR 的 16 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC |
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1864的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论