LTC1863L

量产

微功率、3V、12 位、8 通道 175ksps ADC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 与LTC1863/LTC1867引脚兼容
  • 采样速率:175ksps
  • 16位无失码,最大±3LSB INL
  • 8通道多路复用器,具有:
    • 单端或差分输入以及
    • 单极性或双极性转换模式
  • SPI/MICROWIRE串行I/O
  • 2.7V保证电源电压
  • 真差分输入
  • 片内或外部基准电压源
  • 低功耗:750µA (175ksps),300µA (50ksps)
  • 休眠模式
  • 转换操作之间的自动打盹模式
  • 16引脚窄体SSOP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC1863L
微功率、3V、12 位、8 通道 175ksps ADC
Integral Nonlinearity vs Output Code (LTC1867L) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1863l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览