LTC1744
量产14 位、50Msps ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样率:50Msps
- 77dB SNR 和 87dB SFDR (3.2V 范围)
- 73.5dB SNR 和 90dB SFDR (2V 范围)
- 无漏失码
- 单 5V 电源
- 功耗:1.2W
- 可选输入范围:±1V 或 ±1.6V
- 150MHz 满功率带宽 S/H
- 引脚兼容系列
- 25 Msps:LTC1746 (14 位),LTC1745 (12 位)
- 50 Msps:LTC1744 (14 位),LTC1743 (12 位)
- 65 Msps:LTC1742 (14 位),LTC1741 (12 位)
- 80 Msps:LTC1748 (14 位),LTC1747 (12 位)
- 48 引脚 TSSOP 封装
LTC®1744 是一款专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计的 50Msps 采样率 14 位 A/D 转换器。±1V 和 ±1.6V 的引脚可选输入范围以及电阻可设置模式的运用使得 LTC1744 能够对各种应用进行优化。
对于要求严谨的电信应用而言,LTC1744 是一种完美的选择。在 AC 特性方面,其 SNR 和无寄生动态范围分别达到了 77dB 和 87dB。0.3psRMS 的超低抖动允许 IF 频率进行欠采样,并获得卓越的噪声特性。DC规格包括 ±4LSB 最大值 INL 和在整个工作温度范围无漏码特性。
数字接口与 5V、3V 和 2V 逻辑系统相兼容。可由 PECL、GTL 和其它的低摆幅逻辑器件系列或单端 TTL 或 CMOS 对 ENC 和 ENC 进行差分驱动。也可利用一个正弦信号对低噪声、高增益的 ENC 和 ENC 输入进行驱动,且不会使性能发生劣化。一个单独的输出电源可在 0.5V 至 5V 的范围内工作,使得它能够容易地与任何的低压 DSP 或 FIFO 直接相连。
具有直通式引出脚型的 TSSOP 封装简化了电路板布局。
Applications
- 电信
- 接收器
- 蜂窝通信基站
- 频谱分析仪
- 成像系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1744CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1744CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1744IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1744IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
LTC1744CFW#PBF | 量产 | |
LTC1744CFW#TRPBF | 量产 | |
LTC1744IFW#PBF | 量产 | |
LTC1744IFW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1744的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论