LTC1569-7
量产线性相位、DC 准确、可调谐、10 阶低通滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 一个外部电阻器 R 设定截止频率
- 根升余弦响应
- 高达 300kHz 的截止频率 (采用单 5V 电源)
- 高达 150kHz 的截止频率 (采用单 3V 电源)
- 采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器
- DC 准确, VOS(MAX) = 5mV
- 低功率模式
- 差分或单端输入
- 80dB CMRR (DC)
- 80dB 信噪比, VS = 5V
- 采用 3V 至 ±5V 电源工作
LTC®1569-7 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-7 的高选择性与其通带中的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统中的滤波处理。此外,其根升余弦响应为 PAM 数据通信提供了较佳的脉冲整形。滤波器衰减为 57dB (在 1.5·fCUTOFF)、60dB (在2·fCUTOFF) 和超过 80dB (在 6·fCUTOFF)。该器件具有 5mV 的最大 DC 偏移,因而可使那些对 DC 准确度敏感的应用从中获益。
LTC1569-7 是一款不需要一个外部时钟、但是其截止频率可利用单个外部电阻器来设定 (典型准确度为 3.5% 或更好) 的采样数据滤波器。该外部电阻器设置一个内部振荡器,后者的频率在被加至滤波器网络之前进行 1 分频、4 分频或 16 分频。引脚 5 负责确定分频器设置。因此,对于每个外部电阻器阻值最多可获得 3 种截止频率。通过采用各种不同的电阻值和分频器设置,可在 7 个倍频程的范围内设定截止频率。或者,也可以用一个外部时钟来设置截止频率,时钟与截止频率之比为 32:1。内部采样频率与滤波器截止频率之比为 64:1。
LTC1569-7 针对 256kHz / 128kHz 截止频率和单 5V / 3V 电源进行了全面测试,但是可以获得高达 300kHz 的截止频率。
LTC1569-7 具有省电模式,并可提供 SO-8 表面贴装型封装。
应用
- 用于 3V 操作的数据通信滤波器
- 用于 I/Q 信号处理的线性相位和相位匹配滤波器
- 截止频率可利用引脚进行设置的低通滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1569CS8-7#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1569CS8-7#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1569IS8-7#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1569IS8-7#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1569CS8-7#PBF | 量产 | |
LTC1569CS8-7#TRPBF | 量产 | |
LTC1569IS8-7#PBF | 量产 | |
LTC1569IS8-7#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1569CS8-7#PBF | 量产 | |
LTC1569CS8-7#TRPBF | 量产 | |
LTC1569IS8-7#PBF | 量产 | |
LTC1569IS8-7#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1569CS8-7#PBF | 量产 | |
LTC1569CS8-7#TRPBF | 量产 | |
LTC1569IS8-7#PBF | 量产 | |
LTC1569IS8-7#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1569-7的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论