LTC1569-6

量产

线性相位、DC 准确、低功率、10 阶低通滤波器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一个外部电阻器 R 设定截止频率
  • 根升余弦响应
  • 3mA 电源电流 (采用单 3V 电源)
  • 高达 64kHz 截止频率 (采用单 3V 电源)
  • 采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器
  • DC 准确, VOS(MAX) = 5mV
  • 低功率模式
  • 差分或单端输入
  • 80dB CMRR (DC)
  • 82dB 信噪比, VS = 5V
  • 采用 3V 至 ±5V 电源工作
LTC1569-6
线性相位、DC 准确、低功率、10 阶低通滤波器
Product Package 1 Single 3V Supply, 64kHz/16kHz/4kHz Lowpass Filter Frequency Response, fCUTOFF = 64kHz/16kHz/4kHz
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC626A-A

LTC1569CS8-6 | DC Accurate, Tunable, Low Pass Filter

产品详情

DC626A-A: Demo Board for the LTC1569-6 Linear Phase, DC Accurate, Low Power, 10th Order Low Pass Filter.

DC626A-A
LTC1569CS8-6 | DC Accurate, Tunable, Low Pass Filter
DC626A-A Demo Board DC626A-A Demo Board DC626A-A Demo Board DC626A-A Demo Board DC626A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1569-6的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览