LTC1566-1
量产低噪声、2.3MHz 连续时间、低通滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采用SO-8 封装的 7 阶、2.3MHz 低通滤波器
- 62µVRMS 输入参考噪声
- 采用单 5V 或一个 ±5V 电源工作
- 差分输入和输出
- 低偏移 (3mV 典型值, 10mVMAX)
- 可调的输出共模电压
- 40dB 衰减 (在 1.5 x fCUTOFF)
- 无需外部组件
LTC®1566-1 是一款 7 阶连续时间低通滤波器,其具有 12dB 的通带增益。LTC1566-1 的选择性、线性和动态范围使之适合于数据通信或数据采集系统中的滤波处理。滤波器衰减为 40dB (在 1.5 x fCUTOFF) 和至少 60dB (对于 10MHz 以上的频率)。
LTC1566-1 在 2MHz 带宽中具有一个 62μVRMS 的输入参考噪声。在信号电平很小的接收机应用中,该滤波器具有 71dB 的无杂散动态范围。
凭借 5% 的截止频率准确度,LTC1566-1 可在那些需要匹配滤波器对的应用中使用,例如收发器 I 和 Q 通道。
差分输入和输出提供了一个用于无线系统的简单接口。高阻抗输入可容易地耦合至差分解调器或 D/A 转换器。输出 DC 共模电压和输出 DC 偏移电压是可调的,因此可优化信号通路以驱动一个 A/D 转换器或差分调制器。
其他截止频率或单端 I/O 可根据客户要求提供。请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。
应用
- WCDMA 基站
- 通信滤波器
- 抗混叠滤波器
- 平滑滤波器或重构滤波器
- 匹配滤波器对
- 替代 LC 滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1566-1CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1566-1CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1566-1IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1566-1IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1566-1CS8#PBF | 量产 | |
LTC1566-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1566-1IS8#PBF | 量产 | |
LTC1566-1IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1566-1CS8#PBF | 量产 | |
LTC1566-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1566-1IS8#PBF | 量产 | |
LTC1566-1IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1566-1CS8#PBF | 量产 | |
LTC1566-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1566-1IS8#PBF | 量产 | |
LTC1566-1IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1566-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论