eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC1564

量产

10kHz 至 150kHz 数字控制式抗混叠滤波器和 4 位 P.G.A

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4 位数字控制式 8 阶低通滤波器
    • fCUTOFF可调范围从 10kHz 至 150kHz (以 10kHz 步进)
  • 4 位数字控制式可编程增益放大器
    • G = 1 至 16 (以 1V/V 步进)
  • 小型 16 引脚 SSOP 封装
  • 无外部组件
  • 122dB 总系统动态范围
  • 轨至轨输入和输出范围
  • 2.7V 至 10V 工作电压范围
  • 低噪声静音模式
  • 低功率停机模式
  • 采用 16 引脚塑料 SSOP 封装
LTC1564
10kHz 至 150kHz 数字控制式抗混叠滤波器和 4 位 P.G.A
Low Noise Programmable Filter with Variable Gain LTC1564 Programmable Range Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

eval board
DC393B

LTC1564数字控制式抗混叠滤波器的评估板

特性和优点

DC393B评估板用于评估LTC1564数控放大器和滤波器。LTC1564是一款连续时间8阶低通滤波器,具有数控截止频率(fc)和增益。这是一款轨到轨8阶低通椭圆滤波器,可在2.5倍fc下提供大约100dB的衰减。低电平或可变电平信号可利用内置可变增益进行归一化,该可变增益通过提升增益来降低输入参考噪声,从而达到最大信号电平噪声比(SNR)。DC393B可独立使用,通过外部控制LTC1564数字输入,或作为Linduino扩展板控制LTC1564 4位1-16增益和4位带宽输入(Linduino DC2026是ADI公司的商标)。

产品详情

DC393B连接:

  • 双电源–将电源连接至VCC1 (5V)、VEE1 (-5V)、VCC2 (5V)、VEE2 (-5V)和GND。
  • 波形发生器–将BNC转SMA电缆从发生器输出连接至DC393B的IN SMA。
  • 示波器——将SMA转BNC电缆从DC393B的OUT SMA连接至示波器的通道1输入。

DC393B
LTC1564数字控制式抗混叠滤波器的评估板
DC393B Evaluation Board - angle view DC393B Evaluation Board - bottom view DC393B Evaluation Board - top view

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1564的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览