LTC1563

量产

有源 RC、4 阶低通滤波器系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极其简单易用 – 单个电阻值设定截止频率 (256Hz < fC< 256kHz)
  • 极为灵活 – 不同的电阻值可提供带或不带增益的任意传递函数(256Hz < fC<256kHz)
  • 采用FilterCAD支持高达 360kHz 的截止频率
  • LTC1563-2:单位增益巴特沃斯 (Butterworth) 响应采用单个电阻值,不同的电阻值可提供带或不带增益的其他响应
  • LTC1563-3:单位增益贝塞尔 (Bessel) 响应采用单个电阻值,不同的电阻值可提供带或不带增益的其他响应
  • 轨至轨输入和输出电压
  • 采用单 3V (2.7V 最小值) 至 ±5V电源工作
  • 低噪声:36μVRMS (对于 fC= 25.6kHz),60μVRMS (对于 fC= 256kHz)
  • fC准确度 < ±2% (典型值)
  • DC 偏移 < 1mV
  • 可级联以形成 8 阶低通滤波器
  • 采用窄体 SSOP-16 封装
    
LTC1563
有源 RC、4 阶低通滤波器系列
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1563-2
  • LTC1563-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC338B-A

LTC1563-2CGN Demo Board | Universal Lowpass Filter

产品详情

Demonstration circuit DC338B-A is for the evaluation of filter circuits using an LTC1563-2 and DC338B-B for an LTC1563-3. LTC1563-2 and LTC1563-3 are dual 2nd order active RC filter building blocks with precision ±1.5% capacitors. The LTC1563-2 uses six equal value resistors to implement a 4th order Butterworth lowpass filter, and the LTC1563-3 uses six equal value resistors to implement a 4th order Bessel lowpass filter. The lowpass cutoff frequency (f C ) range of an LTC1563-X filter is 256Hz to 256kHz.

eval board
DC338B-B

LTC1563-3CGN Demo Board | Universal Lowpass Filter

产品详情

Demonstration circuit DC338B-A is for the evaluation of filter circuits using an LTC1563-2 and DC338B-B for an LTC1563-3. LTC1563-2 and LTC1563-3 are dual 2nd order active RC filter building blocks with precision ±1.5% capacitors. The LTC1563-2 uses six equal value resistors to implement a 4th order Butterworth lowpass filter, and the LTC1563-3 uses six equal value resistors to implement a 4th order Bessel lowpass filter. The lowpass cutoff frequency (f C ) range of an LTC1563-X filter is 256Hz to 256kHz.

DC338B-A
LTC1563-2CGN Demo Board | Universal Lowpass Filter
DC338B-B
LTC1563-3CGN Demo Board | Universal Lowpass Filter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1563的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览