LTC1562

量产

非常低噪声、低失真、有源 RC 四通道通用滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 连续时间 — 无时钟
  • 4 个二阶滤波器节,10kHz 至 150kHz 中心频率
  • ±0.5% 典型中心频率准确度
  • ±0.3% 典型中心频率准确度 (A 级)
  • 多种响应形状
  • 低通、带通和高通响应
  • 103dB 典型 S/N,±5V 电源 (Q = 1)
  • 97dB 典型 S/N,单 5V 电源 (Q = 1)
  • 96dB 典型 S/(N + THD),在 ±5V 电源,20kHz 输入
  • 轨至轨输入和输出电压
  • DC 准确至 3mV (典型值)
  • “零功率” 停机模式
  • 单电源或双电源,5V 至 10V 总值
  • 可采用电阻器设置的 f0、Q 值、增益

LTC1562
非常低噪声、低失真、有源 RC 四通道通用滤波器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1562
  • LTC1562-2
  • LTC1562A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC266B-B

LTC1562CG-2 | Very-Low-Noise, Low Distortion Quad Universal Filter

产品详情

Demonstration circuit DC266B-A is for the evaluation of 8th order filter circuits using an LTC1562 (no dash) and DC266B-B for an LTC1562-2. LTC1562 and LTC1562-2 are quad 2nd order active-RC filter building blocks. Each 2nd order section has an integrator trimmed with internal capacitors and resistors to 100kHz and 200 kHz for the LTC1562 and LTC1562-2 respectively. The trimmed frequency error is ±0.6% for the LTC1562A and ±1.5% for the LTC1562-2. The LTC1562 or LTC1562-2 2nd order sections can be configured with external resistors to implement lowpass, bandpass or highpass filters.

DC266B-B
LTC1562CG-2 | Very-Low-Noise, Low Distortion Quad Universal Filter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1562的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览