LTC1417

量产

具串行 I/O 的低功率、14 位、400ksps 采样 ADC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 引脚窄体 SSOP 封装 (SO-8 封装的占板面积)
  • 采样速率:400ksps
  • ±1.25LSB INL 和 ±1LSB DNL (最大值)
  • 功耗:20mW (典型值)
  • 单电源 5V 或 ±5V 工作
  • 串行数据输出
  • 在整个温度范围内无漏失码
  • 电源停机:打盹和睡眠模式
  • 可采用外部基准或内部基准工作
  • 差分高阻抗模拟输入
  • 输入范围:0V 至 4.096V 或 ±2.048V
  • 81dB S/(N + D) 和 –95dB THD (在奈奎斯特频率)
    
LTC1417
具串行 I/O 的低功率、14 位、400ksps 采样 ADC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC214A
LTC1417CGN | 14位、400ksps串行ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1417的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览