LTC1408

量产

具有关断功能的6通道、14位、600ksps、同步采样ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有 6 个同时采样差分输入的 600ksps ADC
  • 每个通道的吞吐速率为 100ksps
  • 76dB SINAD
  • 低功耗:15mW
  • 3V 单电源操作
  • 2.5V 内部带隙基准,可利用外部基准进行过驱动
  • 三线式串行接口
  • 内部转换由 CONV 引脚来触发
  • 睡眠 (6µW) 停机模式
  • 打盹 (3.3mW) 停机模式
  • 0V 至 2.5V 单极、或 ±1.25V 双极差分输入范围
  • 90dB 共模抑制
  • 纤巧型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC1408
具有关断功能的6通道、14位、600ksps、同步采样ADC
Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件与仿真 1


评估套件

eval board
DC887A

LTC1408 14位、6通道同步采样ADC(需要DC890B)

产品详情

DC887A:具有关断功能的LTC1408 6通道、14位、600ksps同步采样ADC演示板。

DC890B
用于PScope评估套件的USB数据采集控制器(最高250Mbps,CMOS/LVDS)
DC890B Demo Board DC890B-2 Demo Board DC890B Demo Board DC890B Demo Board DC890_LVDS_XFMR - Schematic
DC887A
LTC1408 14位、6通道同步采样ADC(需要DC890B)
DC887A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1408的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览