LTC1407-1

量产

具停机功能的串行、12 位、 3Msps 同时采样 ADC

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有两个同时差分输入的 3Msps 采样 ADC
  • 每个通道的吞吐速率为 1.5Msps
  • 低功耗:14mW (典型值)
  • 3V 单电源操作
  • ±1.25V 差分输入范围
  • 引脚兼容的 0V 至 2.5V 输入范围版本 (LTC1407/LTC1407A)
  • 采用外部过驱动的 2.5V 内部带隙基准
  • 三线式串行接口
  • 睡眠 (10µW) 停机模式
  • 打盹 (3mW) 停机模式
  • 在 100kHz 时的 80dB 共模抑制
  • 纤巧型 10 引脚 MS 封装

 

LTC1407-1
具停机功能的串行、12 位、 3Msps 同时采样 ADC
LTC1407-1 Block Diagram THD, 2nd and 3rd vs Input Frequency  for Differential Input Signals Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1082A-A

LTC1407A-1 14位、2通道3Msps SAR ADC(双极性,需要DC890)

产品详情

DC1082A-A:具有关断功能的LTC1407A-1 串行14位、3Msps同步采样ADC演示板

DC1082A-A
LTC1407A-1 14位、2通道3Msps SAR ADC(双极性,需要DC890)
DC1082A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1407-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览