LTC1404
量产具停机功能的完整 SO-8 封装、12 位、600ksps ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采用 SO-8 封装的完整 12 位 ADC
- 单电源 5V 或 ±5V 工作
- 采样速率:600ksps
- 功耗:75mW (典型值)
- 72dB S/(N + D) 和 –80dB THD (在奈奎斯特频率)
- 在整个温度范围内无漏失码
- 具即时唤醒功能的打盹模式:7.5mW
- 睡眠模式:60μW
- 高阻抗模拟输入
- 输入范围 (1mV/LSB):0V 至 4.096V 或 ±2.048V
- 内部基准可从外部进行过驱动
- 至 DSP 和处理器的三线式接口 (可兼容 SPI 和 MICROWIRE™ )
LTC®1404 是一款完整的 600ksps、12 位 A/D 转换器,其仅从 5V 或 ±5V 电源吸取 75mW 功率。这款易用型器件配有一个 160ns 采样及保持电路和一个精准型基准。单极性和双极性转换模式增加了 ADC 的灵活性。LTC1404 具有两种省电模式:打盹和睡眠。在打盹模式中,它仅消耗 7.5mW 功率,并且能够立即唤醒和执行转换操作。在睡眠模式中,它通常消耗 60μW 功率。当从睡眠模式上电时,在串行数据字中提供一个基准就绪 (REFRDY) 信号,以指示基准已经稳定且芯片处于转换就绪状态。
LTC1404 采用单 5V 电源转换 0V 至 4.096V 单极性输入,以及采用 ±5V 电源转换 ±2.048V 双极性输入。最大 DC 规格包括 ±1LSB INL、±1LSB DNL 和 45ppm/°C 全标度温度漂移。有保证的 AC 性能包括 69dB S/(N + D) 和 –76dB THD (在 100kHz 输入频率和整个温度范围内)。
三线式串行端口可实现至多种微处理器、微控制器和 DSP 的紧凑和高效数据传输。
应用
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 多路复用数据采集系统
- 音频和电信处理
- 数字无线电
- 频谱分析
- 低功率和电池供电式系统
- 手持式或便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1404CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1404CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1404IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1404IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1404CS8#PBF | 量产 | |
LTC1404CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1404IS8#PBF | 量产 | |
LTC1404IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1404CS8#PBF | 量产 | |
LTC1404CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1404IS8#PBF | 量产 | |
LTC1404IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1404的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论