LTC1287
量产3V、单芯片 12 位数据采集系统
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单电源 3.3V 操作
- 内置采样及保持电路
- 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行端口的直接 3 线式接口
- 30kHz 最大吞吐速率
- 有保证的最小电源电压:2.7V
- 分辨率:12 位
- 快速转换时间:24μs (整个温度范围内最大值)
- 低电源电流:1.0mA
LTC®1287 是一款 3V 数据采集组件,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件的规格指标在 2.7V 电源电压条件下得到保证。LTC1287 运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 12 位单极性、A/D 转换。差分输入在 (+) 输入端上具有一个片内采样及保持电路。
串行 I/O 专为在无需外部硬件的情况下与大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口进行通信而设计,因而可通过三根导线传送和接收数据。该器件具有低电压工作能力和低功耗特性,因而使其成为电池应用的理想选择。鉴于 LTC1287 的易用性、小封装尺寸且用于 I/O 的互连线数目极少,所以可用于遥感遥测应用。
应用
- 电池供电型仪器
- 数据记录器
- 数据采集模块
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1287BCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1287CCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1287BCN8#PBF | 量产 | |
LTC1287CCN8#PBF | 量产 | |
12月 18, 2023 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1287BCN8#PBF | 量产 | |
LTC1287CCN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1287BCN8#PBF | 量产 | |
LTC1287CCN8#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1287的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论