LTC1067
量产轨至轨、非常低噪声、通用型双通道滤波器单元式部件
- 产品模型
- 16
产品详情
- 轨至轨输入和输出操作
- 采用单 3V 至 ±5V 电源工作
- 采用 16 引脚 SSOP 封装的双通道二阶滤波器
- >80dB 动态范围 (采用单 3.3V 电源)
- 时钟-中心频率比为 100:1 (LTC1067) 和 50:1 (LTC1067-50)
- 内部采样-中心频率比为 200:1 (LTC1067) 和 100:1 (LTC1067-50)
- 中心频率误差 < ±0.2% (典型值)
- 低噪声: <40µVRMS, Q ≤ 5
- 可定制 (具内部电阻器)
LTC®1067 / LTC1067-50 包括两个相同的轨至轨、高准确度和非常宽动态范围二阶开关电容器单元式部件。每个单元式部件连同 3 至 5 个电阻器提供二阶滤波器功能,例如:带通、高通、低通、陷波和全通。可容易地设计高精准度 4 阶滤波器。
每个二阶滤波器节的中心频率由外部时钟频率调节。内部时钟-中心频率比 (对于 LTC1067 为 100:1,对于 LTC1067-50 为 50:1) 可通过外部电阻器来变更。这些器件具有一种双采样架构,此架构将混叠和镜频分量置于时钟频率的两倍。LTC1067-50 是一款低功率器件,其电流消耗大约是 LTC1067 的一半。当采用一个 3.3V 电源时,LTC1067-50 的典型电源电流约为 1mA。
LTC1067 和 LTC1067-50 可提供 16 引脚窄体 SSOP 封装和 SO 封装。
LTC1067 和 LTC1067-50 的掩模可编程版本 (具有片内薄膜电阻器和定制的时钟-截止频率比) 可设计为采用 SO-8 封装,以实现专用的单片式滤波器。更多详情请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。
应用
- 陷波滤波器
- 窄带带通滤波器
- 音调检测
- 降噪系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1067-50CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1067-50CGN#PBF | 量产 | |
LTC1067-50CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067-50IGN#PBF | 量产 | |
LTC1067-50IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067CGN#PBF | 量产 | |
LTC1067CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067IGN#PBF | 量产 | |
LTC1067IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1067-50CGN#PBF | 量产 | |
LTC1067-50CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067-50IGN#PBF | 量产 | |
LTC1067-50IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067CGN#PBF | 量产 | |
LTC1067CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067IGN#PBF | 量产 | |
LTC1067IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1067-50CGN#PBF | 量产 | |
LTC1067-50CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067-50IGN#PBF | 量产 | |
LTC1067-50IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067CGN#PBF | 量产 | |
LTC1067CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1067IGN#PBF | 量产 | |
LTC1067IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1067-50CS#PBF | 量产 | |
LTC1067-50CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067-50IS#PBF | 量产 | |
LTC1067-50IS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067CS#PBF | 量产 | |
LTC1067CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067IS#PBF | 量产 | |
LTC1067IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1067-50CS#PBF | 量产 | |
LTC1067-50CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067-50IS#PBF | 量产 | |
LTC1067-50IS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067CS#PBF | 量产 | |
LTC1067CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067IS#PBF | 量产 | |
LTC1067IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1067-50CS#PBF | 量产 | |
LTC1067-50CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067-50IS#PBF | 量产 | |
LTC1067-50IS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067CS#PBF | 量产 | |
LTC1067CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1067IS#PBF | 量产 | |
LTC1067IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1067
- LTC1067-50
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1067的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论