LTC1061

量产

高性能、三通道、通用型滤波器单元式部件

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3 个滤波器集成在单个封装中
  • 高达 6 阶的滤波器功能
  • 中心频率范围高达 35kHz
  • fo × Q 乘积高达 1MHz
  • 有保证的中心频率和 Q 准确度 (在整个温度范围内)
  • 有保证的低偏移电压 (在整个温度范围内)
  • 90dB 信噪比
  • 采用单 4.7V 电源 (或高达 ±8V 双电源) 工作
  • 有保证的滤波器规格指标 (采用 ±5V 电源和 ±2.37V 电源)
  • 低功耗 (采用单 5V 电源)
  • 时钟输入可兼容 T2L 和 CMOS
  • 采用 20 引脚 DIP 和 20 引脚 SO 宽体封装
LTC1061
高性能、三通道、通用型滤波器单元式部件
6th Order, Clock-Tunable, 0.5dB Ripple Chebyshev BP Filter Amplitude Response Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览