官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC1043
量产双通道精准仪表开关电容器单元式部件
- 产品模型
- 3
产品详情
- 具 120dB CMRR 的仪表前端
- 精确的电荷平衡开关操作
- 采用 3V 至 18V 电源工作
- 内部或外部时钟
- 可在高达 5MHz 时钟速率下工作
- 低功率
- 具有一个时钟的两个独立部分
LTC®1043 是一款单片式、电荷平衡、双通道开关电容器仪表单元式部件。一对开关交替地把一个外部电容器连接至一个输入电压,然后把这个充了电的电容器连接在一个输出端口的两端。内部开关具有一个 “先断后合” 动作。该器件提供了一个内部时钟,这个时钟的频率可利用一个外部电容器进行调节。另外,LTC1043 还可利用一个外部 CMOS 时钟来驱动。
当使用低时钟频率时,LTC1043 可提供超精准的 DC 功能,并不需要精确的外部组件。此类功能是差分电压至单端转换、电压倒相、电压倍增以及二分压、三分压、四分压、五分压等等。LTC1043 还可用于精确的电压–频率 (V–F) 和频率–电压 (F–V) 转换电路 (无需修整),而且,它也是一款用于开关电容滤波器、振荡器和调制器的单元式部件。
LTC1043 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。
应用
- 精准仪表放大器
- 超精准电压倒相器、倍增器和分压器
- V–F 和 F–V 转换器
- 采样及保持
- 开关电容滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 19
设计笔记 9
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1043CN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1043CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1043CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1043CN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1043CSW#PBF | 量产 | |
LTC1043CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC6943 | 不推荐用于新设计 | 微功率、精准仪表双开关电容器单元式部件 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1043
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。