专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT3467
量产具集成软起动功能的 1.1A 升压型 DC/DC 转换器
产品详情
- 1.3MHz开关频率(LT3467)
- 2.1MHz开关频率(LT3467A)
- 低VCESAT开关:330mV (1.1A)
- 高输出电压:高达40V
- 宽输入范围:2.4V至16V
- 专用软启动引脚
- 5V(540mA,3.3V输入)(LT3467)
- 5V(430mA,3.3V输入)(LT3467A)
- 12V(270mA,5V输入)(LT3467)
- 12V(260mA,5V输入)(LT3467A)
- 使用小型表贴元件
- 低关断电流:<1μA
- 与LT1930和LT1613引脚兼容
- 薄型(1mm) ThinSOT™封装
- 薄型(0.75mm) 8引脚(3mm × 2mm) DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3467/LT3467A开关稳压器将42V、1.1A开关与软启动功能相结合。与LT1930引脚兼容,其低VCESAT双极性开关使器件能够以小尺寸提供高电流输出。LT3467具有1.3MHz的开关频率,支持使用小型低成本和低高度电感与电容。LT3467A具有2.1MHz的开关频率,可以使用更小的元件。使用可编程软启动功能可以消除启动时的高冲击电流。使用单个外部电容设置电流斜坡率。恒定频率电流模式PWM架构会产生易于滤波的可预测低输出噪声。
LT3467/LT3467A上的高电压开关具有42V额定电压,使这些器件非常适合高达40V的升压转换器以及SEPIC和反激式设计。在SEPIC设计中,LT3467可采用3.3V电源产生5V输出(电流高达540mA),或可采用四节碱性电池产生5V输出(电流达450mA)。LT3467A可采用3.3V电源分别产生5V(电流高达430mA)或15V(电流达135mA)输出。LT3467/LT3467A提供薄型(1mm) 6引脚SOT-23封装和小型3mm × 2mm DFN封装。
开关频率 | |
LT3467 | 1.3MHz |
LT3467A | 2.1MHz |
应用
- 数码相机
- 白光LED电源
- 蜂窝电话
- 医疗诊断设备
- 本地5V或12V电源
- TFT-LCD偏压电源
- xDSL电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
保护开关和控制器 1 | ||
LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3467
- LT3467A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论