eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1934

量产

采用 ThinSOT 和 DFN 封装的微功率、降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:3.2V 至 34V
  • 微功率操作:IQ = 12μA
  • 从 6.5V 至 34V 输入提供 5V/250mA (LT1934)
  • 从 6.5V 至 34V 输入提供 5V/60mA (LT1934-1)
  • 从 4.5V 至 34V 输入提供 3.3V/250mA (LT1934)
  • 从 4.5V 至 34V 输入提供 3.3V/60mA (LT1934-1)
  • 低停机电流:<1μA
  • 低 VCESAT 开关:200mV (在 300mA)
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 和 (2mm x 3mm x 0.8mm) 6 引脚 DFN 封装
LT1934
采用 ThinSOT 和 DFN 封装的微功率、降压型开关稳压器
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC544A

LT1934ES6/LT1934ES6-1演示板 | 2个电路,4.5V ≤ VIN ≤ 34V,VOUT = 3.3V/5V (250mA) (LT1934)和50mA (LT1934-1)

产品详情

演示电路544内置LT1934和LT1934-1宽输入范围微功耗降压开关稳压器。DC544中有两个开关稳压器电路,在250mA输出下将4.5V至34V输入电压范围转换为3.3V或5V(跳线可选)的LT1934ES6电路,以及设计用于相同输入和输出电压但具有较低50mA负载电流的LT1934ES6-1电路。针对5V输出工作电压,输入电压范围为6.5V至34V。

DC544A
LT1934ES6/LT1934ES6-1演示板 | 2个电路,4.5V ≤ VIN ≤ 34V,VOUT = 3.3V/5V (250mA) (LT1934)和50mA (LT1934-1)
DC544A - Schematic

最新评论

近期浏览