eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT1720

量产

具轨至轨输出的双通道、4.5ns、单电源 3V/5V 比较器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超快:
    • 4.5ns (采用 20mV 过驱动电压)
    • 7ns (采用 5mV 过驱动电压)
  • 低功率:每个比较器的电流消耗为 4mA
  • 专为 3V 和 5V 工作电源而优化
  • 引出脚配置专为高速易用性而优化
  • 输入电压范围扩展至负电源轨以下 100mV
  • TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
  • 具规定限值的内部迟滞
  • 低动态耗用电流;15μA/(V-MHz),在大多数电路中受负载的支配
  • 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装 (LT1720)

 

LT1720
具轨至轨输出的双通道、4.5ns、单电源 3V/5V 比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1720
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1720的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览