LT1719
量产具轨至轨输出的 4.5ns、单通道/双通道电源、3V/5V 比较器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超快 :
- 4.5ns (在 20mV 过驱动)
- 7ns (在 5mV 过驱动)
- 低功率:4.2mA (在 3V)
- 分离的输入和输出电源 (仅 SO-8 封装器件)
- 输出专为 3V 和 5V 电源而优化
- TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
- 低功率停机模式:0.1μA
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT®1719 是一款超快 (UltraFast™) 比较器,专为低电压操作而优化。输入电压范围从 VEE 以下 100mV 扩展至 VCC 以下 1.2V。内部迟滞使得 LT1719 具备了易用性,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。轨至轨输出可直接与 TTL 和 CMOS 电路相连。或者,也可以运用对称输出驱动,以适应模拟应用的要求或实现至其他单电源逻辑电平的简易变换。停机控制功能容许在便携式应用中降低功耗和延长电池的使用寿命。
LT1719 采用 SO-8 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。SO-8 封装具有分离的电源,因而实现了灵活的操作,并提供了分离的模拟输入范围和输出逻辑电平。
如需使用具相似性能的双通道/四通道比较器,请查阅 LT1720/ LT1721 的相关信息。
Applications
- 高速差分线路接收器
- 晶体振荡器电路
- 电平变换器
- 门限检测器/鉴别器
- 零交点检测器
- 高速采样电路
- 延迟线
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1719CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1719CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1719CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1719CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1719IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1719IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1719IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1719IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1719CS8#PBF | 量产 | |
LT1719CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1719IS8#PBF | 量产 | |
LT1719IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1719CS8#PBF | 量产 | |
LT1719CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1719IS8#PBF | 量产 | |
LT1719IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高速比较器(传播延迟<100ns) 1 | ||
LTC6957 | 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1719
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1719的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论