LT1716
量产SOT-23 封装、44V、Over-The-Top、微功率、精准轨至轨比较器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 工作频率范围:2.7V至44V
- Over-The-Top®:输入共模范围扩展到V–之上44V,独立于V+
- 微功耗:35µA IQ
- 失调电压:1.5mV(最大值)
- 有效输出,输入5V在V–以下
- 轨到轨输出摆幅
- 输出可驱动V+之上的负载
- 内部上拉电流
- 工作温度范围:–40°C至125°C
- 薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT®1716 比较器可在总电源电压位于 2.7V 至 44V 之间的条件下运作,吸收的静态电流为 35μA。LT1716 具有一个能够被扩展至 V¯ 以上 44V 的独特输入级,这与 V+ 电源无关。(内置电阻器用于保护输入免遭低于负电源电压达 5V 的故障条件的损坏)。输入能够承受 44V 的差分电压和共模电压。
输出级包括一个“B”类上拉电流源,因而免除了增设一个外部阻性上拉电流源的需要,并节省了功率。输出电压可以摆动至负电源电压的 35mV 以内和正电源电压的 55mV 以内,从而使得这款比较器成为低电压单电源操作的上佳选择。而且,输出级还为驱动与一个比 LT1716 电源更高的电源相连的负载而设计,这与集电极开路输出级相同。
LT1716 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 电源监视器
- 继电器/灯驱动器
- 振荡器
- 峰值检波器
- 电平移位
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1716CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1716IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1716
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1716的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论