LT1394

量产

7ns、低功率、单电源、接地检测比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超快 (UltraFast):7ns
  • 低功率:6mA
  • 低偏移电压:0.8mV
  • 可采用单 5V 电源或双 ±5V 电源工作
  • 输入共模扩展至负电源
  • 没有最小输入转换速率要求
  • 互补型 TTL 输出
  • 输入能够超过电源电压而不发生相位反转
  • 引脚与LT1016、LT1116 和 LT1671 相兼容
  • 输出锁存能力
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 SO 封装

LT1394
7ns、低功率、单电源、接地检测比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1394
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1394的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览