LT1016
量产超快精准 10ns 比较器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 超快 (10ns 典型值)
- 可采用单 5V 电源或 ±5V 电源工作
- 至 TTL 的互补型输出
- 低偏移电压
- 没有最小输入转换速率要求
- 无电源电流尖峰信号
- 输出锁存能力
LT®1016 是一款 UltraFast™ 10ns 比较器,可直接地连接至 TTL/CMOS 逻辑电路,并采用 ±5V 或单 5V 电源供电运作。严格的偏移电压规格和高增益使得 LT1016 能够在精准型应用中使用。匹配的互补输出进一步拓展了该比较器的通用性。
一个独特的输出级在正负两个方向上均提供了有源驱动,以使 TTL/CMOS 逻辑电路或无源负载获得最大速度,而并未出现传统输出级中常见的大电流尖峰。这允许 LT1016 在输出位于有源区中时保持稳定,因而极大地减轻了输入信号缓慢移动或处于低电平时的输出〝毛刺干扰〞问题。
LT1016 具有一个 LATCH 引脚,当保持高电平时,该引脚将在输出上保留输入数据。静态负电源电流仅为 3mA。这使得能够利用一个简单的阻性分压器从几乎任何电源电压来驱动负电源引脚。器件性能不会受到负电源电压变化的影响。
除了 LT1016 以外,凌力尔特还提供了众多可满足不同应用之需要的比较器。请见 LT1016 产品手册最后一页的〝相关器件〞部分。
Applications
- 高速 A-D 转换器
- 高速采样电路
- 线路接收器
- 扩展范围电压 (V) 至频率 (F) 转换器
- 快速脉冲振幅 / 宽度鉴别器
- 零交叉检测器
- 开关稳压器的电流检测
- 高速触发器
- 晶体振荡器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 8
设计笔记 1
技术文章 3
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8684501IA | 10-Lead TO-5 | ||
LT1016CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1016CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1016CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1016IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1016IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1016IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
5962-8684501IA | 量产 | |
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
5962-8684501IA | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1016CN8#PBF | 量产 | |
LT1016IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1016CN8#PBF | 量产 | |
LT1016IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1016CN8#PBF | 量产 | |
LT1016IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1016CS8#PBF | 量产 | |
LT1016CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1016CS8#PBF | 量产 | |
LT1016CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1016IS8#PBF | 量产 | |
LT1016IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1016IS8#PBF | 量产 | |
LT1016IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1016
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1016的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论