FIDO5200
量产实时以太网多协议(REM)交换机
产品详情
- 144引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准
- 工业额定温度范围:−40°C至+105°C
- 3.3 V输入/输出缓冲器
- IEEE 802.3,10 Mbps/100 Mbps,半双工和全双工,IPv6和IPv4通信
- 2个独立的以太网端口:每个端口1个MII和1个RMII接口
- 支持所有工业协议
- 具有快速启动功能的PROFINET B类和C类(版本2.3)
- 集成QuickConnect、CIP同步和CIP运动的EtherNet/IP
- Modbus TCP
- EtherCAT
- 以太网 POWERLINK
- 主机接口传输速率:每28 ns 32位
- 支持低至12.5 μs的EtherCAT周期时间和低至31.25 μs的PROFINET周期时间
- PI网络负载III类能力
- DLR(监控器和节点,基于通告和信标)、MRPD、HSR、PRP、共享设备、控制器冗余
- IEEE 1588版本2支持:普通时钟;点对点和端到端透明时钟、原始帧和UDP
- 8个独立的定时器信号,可与内部精密定时器同步
- 4个独立可编程的定时器信号,用于定时器捕获事件或定时器输出事件
- 4个定时器信号创建同步至内部精密定时器的可编程周期波形
- DCP、LLDP、DHCP、RSTP、VLAN、IGMP监听支持
- 具有老化和学习功能的转发表
- 用于链路活动的驱动LED
fido5100和fido5200(REM交换机芯片)是可编程IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps以太网互联网协议第6版(IPv6)和互联网协议第4版(IPv4)交换机芯片,支持几乎任何第2层或第3层协议。交换机芯片通过从主机处理器下载的固件进行定制,以支持所需的协议
固件包含在实时以太网多协议(REM)交换机芯片驱动程序中,并在上电时下载。REM交换机芯片可以在不到4 ms的时间内为网络数据操作准备就绪,支持快速启动和快速连接类型的网络功能。REM交换器件具有与本数据手册中定义的相同的信号分配。
fido5100支持以下协议:PROFINET实时(RT)和等时实时(IRT)、有和无器件级环(DLR)的EtherNet/IP、Modbus TCP及POWERLINK。
fido5200支持以下协议:EtherCAT和fido5100支持的所有协议。
REM交换机芯片旨在配合主机处理器使用。网络操作通过REM交换机芯片驱动程序中提供的功能和服务处理。主机处理器可以实现任何协议栈,只需将其与REM交换机芯片驱动程序集成。应用实例如数据手册中的图11所示。
REM交换机芯片采用144引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装。
应用
- 工业自动化
- 过程控制
- 托管以太网交换机芯片
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 3
技术文章 5
产品亮点 1
协议认证 3
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
产品亮点 1
在线研讨会 1
思想领导力 3
模拟对话 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 7
- FIDO5100/FIDO5200 Independent Ports Driver Source Code (Rev. 1.1.0) 新
- FIDO5100/FIDO5200 Powerlink Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- FIDO5100/FIDO5200 EtherCat Driver Source Code (Rev. 1.1.3)
- FIDO5100/FIDO5200 Modbus TCP Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- FIDO5100/FIDO5200 Profinet Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- DLR Switch Support Lib (Rev. 0.0.4)
- FIDO5100/FIDO5200 Ethernet IP Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
找不到您所需的软件或驱动?