FIDO5100

量产

实时以太网多协议(REM)交换机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 144引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准
  • 工业额定温度范围:−40°C至+105°C
  • 3.3 V输入/输出缓冲器
  • IEEE 802.3,10 Mbps/100 Mbps,半双工和全双工,IPv6和IPv4通信
  • 2个独立的以太网端口:每个端口1个MII和1个RMII接口
  • 支持所有工业协议
    • 具有快速启动功能的PROFINET B类和C类(版本2.3)
    • 集成QuickConnect、CIP同步和CIP运动的EtherNet/IP
    • Modbus TCP
    • EtherCAT
    • 以太网 POWERLINK
  • 主机接口传输速率:每28 ns 32位
    • 支持低至12.5 μs的EtherCAT周期时间和低至31.25 μs的PROFINET周期时间
  • PI网络负载III类能力
  • DLR(监控器和节点,基于通告和信标)、MRPD、HSR、PRP、共享设备、控制器冗余
  • IEEE 1588版本2支持:普通时钟;点对点和端到端透明时钟、原始帧和UDP
  • 8个独立的定时器信号,可与内部精密定时器同步
    • 4个独立可编程的定时器信号,用于定时器捕获事件或定时器输出事件
    • 4个定时器信号创建同步至内部精密定时器的可编程周期波形
    • DCP、LLDP、DHCP、RSTP、VLAN、IGMP监听支持
    • 具有老化和学习功能的转发表
    • 用于链路活动的驱动LED
FIDO5100
实时以太网多协议(REM)交换机
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

近期浏览