DS9490R

量产

USB至1-Wire/iButton适配器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12Mbps高速通用串行总线(USB)接口
  • 支持标准和过驱动1-Wire通信
  • 限摆率1-Wire定时和有源上拉改善1-Wire网络性能
  • DS9490R具有RJ11接口,支持标准配件的连接,如DS1402D-DR8
  • DS9490B具有iButton接口,可以用于固定iButton
  • 内置DS2401用户识别芯片
  • 可读取所有1-Wire和iButton器件,可写入除EPROM外的所有1-Wire/iButton器件
DS9490R
USB至1-Wire/iButton适配器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
iButton读取器和适配器 1
DS1402D-DR8 1-Wire网络电缆
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览