DS9097
不推荐用于新设计COM端口适配器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 提供与RS-232C COM端口的简单、低成本接口,用于读取和写入iButton器件(要对DS198x“仅添加”iButton进行编程,需要DS9097E)
- 适配器完全由RS-232接口供电(DS9097E可能需要可选的辅助12V电源)
- 标准DB-9 (DSD9097)或DB-25 (DS9097E)插口连接器,用于将适配器与计算机的COM端口对接,RJ-11连接器用于轻松连接DS9092GT等探头
- DS9097E有一个额外的2.1mm插入式电源插孔,可提供辅助12V DC电源,用于对“仅添加”iButton进行编程;DS9097引脚分配:DB-9 TXD (3)、RXD (2)、DTR (4)、PC接地(5);所有其他引脚均未连接;DS9097E引脚分配:DB-25 TXD (2)、RXD (3)、DTR (20)、RTS (4)、PC-Ground (7);所有其他引脚未连接;辅助电源应为调节的12V,10mA(最小值),中心= GND,外环= V+(Newark Electronics库存编号84F2081,Allied Electronics库存编号928-9895,Stancor型号STA-300R或同等产品)
DS9097 COM端口适配器是一款简单、低成本的无源适配器,它执行RS-232C (±12V)电平转换,支持将iButton®探头连接到计算机的串行端口,以便非EPROM iButton可以直接读写。它还可以读取所有基于EPROM的iButton。串行端口必须支持115.2kbps的数据传输速率,才能正确创建1-Wire®时隙。几乎所有PC都支持所需的数据速率,并且与DS9097完全兼容。由于以115.2kbps运行的RS-232端口上的8位字符(6个数据位加上起始位和停止位)用于形成单个1-Wire时隙,因此最大有效1-Wire传输速率为14.4kbps(正常速度)。有关DS9097工作原理的详细信息(包括软件示例),请参阅应用笔记74的第五部分。
DS9097E是DS9097的升级版本,除了读取和写入基于SRAM和EEPROM的器件(DS199x、DS196x、DS197x)外,还能够提供必要的12伏电源以便对基于EPROM的iButton产品(DS198x“仅添加”iButton)进行编程。当与适当的软件结合使用时,DS9097E可以在独立模式下使用,此时所有编程电流均由串行端口本身提供。在此配置中,典型串行端口上可同时编程的最大EPROM位数为4位。为了获得更高的性能,可以将上述12V辅助电源插入DS9097E上的电源插孔,并使用适当的软件,通过串行端口同时对多达8个EPROM位进行编程。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9097# | N/A | ||
DS9097E# | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9097# | 量产 | |
DS9097E# | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9097的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论