DS9096P

推荐新设计使用

iButton 粘合垫

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • iButton的低成本永久固定方法
  • 轻松将iButton固定到任何光滑平坦的表面
  • 可提供500个/卷的模切卷,芯内径为76mm(3英寸)
  • 在户外耐候测试和风化仪测试中具有出色的抗紫外线性能
  • 21°C和50%相对湿度下的保质期为24个月
  • 适宜应用温度:21°C至38°C;最低应用温度:10°C;最高长期温度:71°C
DS9096P
iButton 粘合垫
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9096P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览