DS9092L

推荐用于新设计

带LED的iButton探头

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于iButton系列的实心金属读/写面板安装探头
  • 用于用户反馈信号的集成绿色LED
  • 探头引导iButton的进入
  • iButton在表面上滑动以自清洁触点
  • 可触及的浅探头腔简化了泥浆等碎屑的清除过程
  • 探头适用于厚度不超过3mm的面板
  • 触点由实心303不锈钢制成,带有蓝色尼龙绝缘层
  • 预接线的公制设计,易于安装
DS9092L
带LED的iButton探头
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9092L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览