DS9092
推荐新设计使用iButton探头
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 简单、低成本的金属冲压件构成iButton系列的读/写探头
- 探头引导iButton的进入
- iButton在表面上滑动以自清洁触点
- 可触及的浅探头腔简化了泥浆等碎屑的清除过程
- 灵活的设计支持面板安装或手柄安装,并带有可选的触觉反馈
- 明亮的防锈金属表面支持进行数百万次操作
- 预接线的面板安装探头,易于安装
- 手柄探头与RJ-11插孔对接,便于快速安装
DS9092 iButton®探头提供与DS19xx系列iButton之间传输数据所需的电气接触。圆形探头提供了一个自动对齐接口,可轻松匹配iButton的MicroCan封装的圆形边缘。金属触点耐磨损且易于保持清洁。
DS9092配有扁平面板(标准)或可选的触觉反馈。标准读取器的中心触点没有移动部件,因此该接口更加坚固,适用于恶劣环境。这种类型的探头非常适合iButton与读取器接触的设计。
触觉反馈探头非常适合iButton静止且可移动读取器与其接触的情况。
两种类型的探头均提供面板安装版本。触觉反馈探头还有手柄安装版本。面板安装探头通过推压式弹簧螺母固定在面板后面。
提供两根15cm 22AWG电线,以便轻松连接到系统微控制器。手柄安装探头连接到10cm手柄和1m电缆,该电缆端接一个RJ-11插孔。
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9092+ | N/A | ||
DS9092GT# | N/A | ||
DS9092T# | N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9092的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论