DS80C390
量产双CAN高速微处理器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 80C52兼容
- 高速架构
- 4kB内部SRAM可用作程序/数据/堆栈存储器
- 增强型存储器架构
- 两个全功能CAN 2.0B控制器
- 两个全双工硬件串行端口
- 可编程IrDA时钟
- 高集成度控制器
- 16个中断源,其中6个为外部中断源
- 采用64引脚LQFP、68引脚PLCC封装
DS80C390是一款兼容8051的快速微处理器,具有双CAN 2.0B控制器。在相同的晶体速度下,重新设计的处理器内核执行8051条指令的速度比原始内核快3倍。DS80C390支持40MHz的最大晶体速度,从而使表观执行速度达到100MHz(约2.5倍)。借助可选的内部倍频器,微处理器能够以更低的晶体频率全速运行,从而降低EMI。硬件数学加速器进一步提高了32位和16位乘法和除法运算以及高速移位、归一化和累加功能的速度。
《高速微控制器用户指南》 和 《高速微控制器用户指南》:DS80C390补充材料 应该与本数据手册配合使用。这两份材料的下载地址为: www.maximintegrated.com/microcontrollers。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 7
设计笔记 3
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS80C390-FCR+ | 64-LQFP-10X10X1.4 | ||
DS80C390-FNR+ | 64-LQFP-10X10X1.4 | ||
DS80C390-QCR+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
DS80C390-QNR+ | Plastic Leaded Chip Carrier |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds80c390的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论