DS620

量产

低电压、±0.5°C精度的数字温度调节器与温度监控器

首款工作电压可低至1.7V的数字温度传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电压工作:1.7V至3.5V
  • 0°C至+70°C范围内精度为±0.5°C
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 温度测量无需外部元件
  • 用户可选择10、11、12或13位分辨率(对应的LSb权值分别为0.5°C, 0.25°C, 0.125°C和0.0625°C)
  • 可多点连接
  • 快速(最多200ms)温度-数字信号转换时间
  • 恒温设置可由用户设定并且非易失
  • 单独的恒温器功能
  • 可通过2线串行接口读/写数据
  • 采用8引脚µSOP封装
DS620
低电压、±0.5°C精度的数字温度调节器与温度监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论