DS5001FP

量产

128k柔性微处理器芯片

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容8501的微处理器,可根据具体任务灵活裁减:
    • 可访问高达128k字节的非易失SRAM
    • 通过片上串口在系统编程
    • 灵活调整自身的程序或数据空间
    • 通过单独的字节宽总线访问存储器
    • 为NV RAM存储器提供CRC-16校验
    • 经过译码的存储器和外设使能信号
  • 防冲击工作:
    • 保护所有非易失资源超过10年
    • 电源失效复位
    • 电源失效早期告警中断
    • 看门狗定时器
    • SRAM同时用于程序/数据存储(利用用户提供的锂电池实现非易失)
    • 精密带隙基准用于电源监视
  • 完全兼容于8051:
    • 128k字节寄存器RAM
    • 两个定时器/计数器
    • 片内串行端口
    • 32个并行I/O端口
  • DS5002FP安全微处理器可提供软件安全性
  • 工作范围:
    • 5V ±5%
    • 16MHz最大时钟速度
    • 0°C至70°C
DS5001FP
128k柔性微处理器芯片
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS5001FP的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览