DS3930
量产六进制非易失电位器,带有输入/输出和存储器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 六个256级NV电位器
- 四个通用的NV I/O引脚
- 64字节的用户EEPROM存储器
- 任何电位器端电压范围0至5.5V,不依赖于VCC
- 所有6个电位器共用一个公共低端
- 电位器分成两组各三个,每组共享一个公共高端
- 2线串行接口
- 电源电压范围2.7V至5.5V
- 多达8个DS3930共用同一条2线串行总线
DS3930由6个256级非易失性(NV)电位器、64字节的NV用户EEPROM存储器,和四个可编程NV I/O引脚组成。六个电位器共用一个公共的低端。6个电位器被分成两组,每组三个50kΩ电位器并联。每组三个电位器共用一个公共的高端,形成一个16.6kΩ的等效电阻(三个50kΩ电位器并联)。
应用
- 光纤收发器模块
- 移动电话及PDA
- 便携式电子
- 电源校准
- 无线调谐器
- 射频收发器
- 机械电位器的小尺寸、低成本替代品
- 电压基准
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3930E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS3930E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS3930E+ | 量产 | |
DS3930E+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论