DS3906
量产三路、非易失、小步长调节可变电阻与存储器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 三组可编程电阻用于小步长应用(欧姆和亚欧姆)
- NV电阻设置
- 16字节NV用户存储器(EEPROM)
- I²C兼容串行接口
- 最多8个器件可共享同一个I²C总线
- 低功耗
- 宽工作电压(2.7V至5.5V)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS3906专为低电阻、小步长应用设计。它包含三组非易失(NV)、低温度系数、数字式可变电阻,当与外部的固定电阻并联时,它可提供欧姆和亚欧姆级的步长。DS3906的所有三个电阻都具有64级(和一个高阻态),采用巧妙的伪对数分级,配合外部电阻使用时又可获得线性等效电阻(参见下图)。除电阻之外,DS3906还含有一个16字节的用户EEPROM,可通过I²C兼容的串行接口进行控制。三个地址引线允许多达8个DS3906共享同一I²C总线。
DS3906可根据用户要求,由工厂定制提供不同的传送函数。详情请联系mixedsignal.apps@maximintegrated.com (English only)。
应用
- 低电阻,高分辨率驱动控制器,用于LED平板显示器
- 低电阻,高分辨率仪表控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3906U+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS3906U+T&R | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS3906U+ | 量产 | |
DS3906U+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 1 | ||
DS2432 | 量产 | 1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3906的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论