DS34T108

不推荐用于新设计

单/双/四/八通道TDM-Over-Packet芯片

支持包交换网络的CESoPSN、SAToP和TDMoIP传输,可支持8个E1/T1端口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 功能完备的IC,包括E1/T1 LIU/成帧器、TDMoP引擎以及10/100 MAC
  • 通过包网络传输E1、T1、E3、T3或STS-1 TDM或CBR串行信号
  • 完全支持下列映射方案:SAToP、CESoPSN、TDMoIP (AAL1)、HDLC、非结构化的、结构化的、带CAS的结构化
  • 支持自适应时钟恢复、公共时钟、外部时钟以及环回定时模式
  • 片上TDM时钟恢复机,每端口一个,可独立配置
  • 时钟恢复算法处理网络PDV、包丢失、恒定延迟变化、频率变化和其他损耗
  • 64路独立包/连接
  • 多协议封装支持IPv4、IPv6、UDP、RTP、L2TPv3、MPLS和城域以太网
  • 支持基于802.1p和802.1Q的VLAN
  • 10/100以太网MAC支持MII/RMII/SSMII
  • 可选择32位或16位或SPI处理器总线
  • 仅需两个时钟信号即可工作,一个用于时钟恢复,而另一个用于包处理
  • 无缝SDRAM缓存管理
  • 低功耗1.8V核电压,3.3V I/O电压
DS34T108
单/双/四/八通道TDM-Over-Packet芯片
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS26528 八路T1/E1/J1收发器
DS33Z11 以太网映射器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds34t108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览